วาล์วปิด HE-3-1/2-QS-12
153482
GTIN 4052568034986
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
3/2-way bistable
ข้อต่อลม 1
R1/2
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
834.3 l/min
แรงดันใช้งาน
-0.95 bar - 10 bar
ประเภทการดำเนินการ
ด้วยตนเอง