ข้อต่อลม QS-V0-1/4-12

160505

GTIN 4052568035549

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
เกลียวตัวผู้ R1/4
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 12 มม.
อุณหภูมิโดยรอบ
0 °C - 60 °C
ความกว้างปรกติ
8.5 mm
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์
-0.95 bar - 10 bar