ข้อต่อแบบสามทางรูปตัวที QST-V0-3/8-12

160530

GTIN 4052568035792

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
เกลียวตัวผู้ R3/8
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 12 มม.
อุณหภูมิโดยรอบ
0 °C - 60 °C
ความกว้างปรกติ
10 mm
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์
-0.95 bar - 10 bar