ขั้วต่อสวมเร็วแบบตัว T QST-V0-12
160536
GTIN 4052568035853
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
สำหรับท่อนอก Ø 12 mm
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 12 มม.
อุณหภูมิโดยรอบ
0 °C - 60 °C
ความกว้างปรกติ
10 mm
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์
-0.95 bar - 10 bar