โปรดทราบ: มีผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่กว่าให้เลือกแล้ว

นี่คือสินค้าเพิ่มเติมจากหมวดหมู่เดียวกัน: วาล์วและขั้ววาล์ว

โปรดติดต่อ Festo หากคุณต้องการความช่วยเหลือ

โซลินอยด์วาล์ว MN1H-2-1/2-MS

161728

GTIN 4052568129248

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์
ไดอะแฟรมวาล์ว
ฟังก์ชั่นวาล์ว
2/2, แบบปิด โมโนสเตเบิ้ล
ข้อต่อแบบเข้ามุม
G1/2
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
3100 l/min
ความดันปานกลาง
0.5 bar - 10 bar