เครื่องควบคุมความดัน LR-1/2-D-7-O-MIDI
162602
GTIN 4052568007959
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Links
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
G1/2
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
4000 l/min
ช่วงควบคุมแรงดัน
0.5 bar - 7 bar
ความดันฮิสเทรีซิสสูงสุด
0.2 bar