ข้อมูลวัฏจักรผลิตภัณฑ์

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

04/2026 - สินค้าหยุดผลิต ห้ามใช้สำหรับการออกแบบใหม่ โปรดใช้สินค้าทางเลือกที่ทันสมัย

11/2028 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2028 - Product is discontinued.

โปรดทราบ: มีผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่กว่าให้เลือกแล้ว

นี่คือสินค้าเพิ่มเติมจากหมวดหมู่เดียวกัน: จัดเตรียมลม

โปรดติดต่อ Festo หากคุณต้องการความช่วยเหลือ

การรวมชุดกรอง LFMBA-1/4-D-MINI-A

162667

GTIN 4052568132064

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ขนาด
มินิ
กรองความวิจิตร
0.01 µm
แรงดันใช้งาน
1.5 bar - 12 bar
ท่อระบายน้ำคอนเดนเสท
อัตโนมัติเต็มรูปแบบ
อุณหภูมิโดยรอบ
-10 °C - 60 °C