เซอร์วิสยูนิต FRC-1/4-D-7-MINI-A
162763
GTIN 4052568132750
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Links
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
G1/4
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
1300 l/min
ช่วงควบคุมแรงดัน
0.5 bar - 7 bar
กรองความวิจิตร
40 µm