โปรดทราบ: มีผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่กว่าให้เลือกแล้ว

นี่คือสินค้าเพิ่มเติมจากหมวดหมู่เดียวกัน: เทคโนโลยีการเชื่อมต่อด้วยลม

โปรดติดต่อ Festo หากคุณต้องการความช่วยเหลือ

ข้อต่อลม CRQS-1/2-16

162869

GTIN 4052568132996

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
เกลียวตัวผู้ R1/2
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อลมเส้นผ่านศูนย์ด้านนอก Ø 16 มม.
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์
-0.95 bar - 10 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-15 °C - 120 °C
ความกว้างปรกติ
10.1 mm