โซลินอยด์วาล์ว CPE24-M1H-5/3E-3/8
170267
GTIN 4052568013042
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
ระบายอากาศ 5/3
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
2650 l/min
ข้อ ต่อลม 1
G3/8
ประเภทการดำเนินการ
ไฟฟ้า