โซลินอยด์วาล์ว CPE18-M2H-5/3B-1/4
170287
GTIN 4052568138233
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
ระบายอากาศ 5/3
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
1300 l/min
ข้อต่อลม 1
G1/4
ประเภทการดำเนินการ
ไฟฟ้า