โปรดทราบ: มีผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่กว่าให้เลือกแล้ว

นี่คือสินค้าเพิ่มเติมจากหมวดหมู่เดียวกัน: เทคโนโลยีสูญญากาศ

โปรดติดต่อ Festo หากคุณต้องการความช่วยเหลือ

เครื่องกำเนิดสุญญากาศ VADMI-70-LS-P

171055

GTIN 4052568140557

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ขนาดที่กำหนด หัวฉีดลาวาล
0.7 mm
สูญญากาศสูงสุด
85 %
แรงดันใช้งาน
1.5 bar - 8 bar