เครื่องควบคุมความดัน LR-3/4-D-7-O-MAXI-NPT
173671
GTIN 4052568313418
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Links
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
3/4 NPT
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
12000 l/min
ช่วงควบคุมแรงดัน
0.5 bar - 7 bar
ความดันฮิสเทรีซิสสูงสุด
0.4 bar