ไมโครฟิลเตอร์ LFMA-1-D-MAXI-NPT
173738
GTIN 4052568314088
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
Links
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
1NPT
Max. Normal flow สำหรับระดับความสะอาดของอากาศ
2200 l/min
อุณหภูมิโดยรอบ
-10 °C - 60 °C
แรงดันใช้งาน
1 bar - 16 bar
กรองความวิจิตร
0.01 µm