ข้อมูลวัฏจักรผลิตภัณฑ์

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

04/2026 - สินค้าหยุดผลิต ห้ามใช้สำหรับการออกแบบใหม่ โปรดใช้สินค้าทางเลือกที่ทันสมัย

11/2028 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2028 - Product is discontinued.

โปรดทราบ: มีผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่กว่าให้เลือกแล้ว

นี่คือสินค้าเพิ่มเติมจากหมวดหมู่เดียวกัน: จัดเตรียมลม

โปรดติดต่อ Festo หากคุณต้องการความช่วยเหลือ

ตัวกรองลม|ชุดกรองลม LFR-1/2-D-7-MIDI-NPT

173794

GTIN 4052568314644

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
1/2 NPT
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
3900 l/min
กรองความวิจิตร
40 µm