น้ำมันหล่อลื่น LOE-1/8-D-MINI-NPT
173820
GTIN 4052568314903
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
Links
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
1/8 NPT
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
1300 l/min
แรงดันใช้งาน
16 bar
การไหลขั้นต่ำสำหรับฟังก์ชั่นการหล่อลื่น
3 l/min