น้ำมันหล่อลื่น LOE-3/4-D-MAXI-NPT
173826
GTIN 4052568314965
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
Links
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
3/4 NPT
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
8400 l/min
แรงดันใช้งาน
16 bar
การไหลขั้นต่ำสำหรับฟังก์ชั่นการหล่อลื่น
10 l/min