ขั้วต่อแบบกดเข้า CQ-18
177697
GTIN 4052568038465
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
สำหรับท่อ/ท่อลมภายนอก Ø 18 มม.
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อ/ท่อลมภายนอก Ø 18 มม.
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 15 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-25 °C - 70 °C
ความกว้างปรกติ
16 mm