ขั้วต่อแบบกดเข้า CQ-22H-15
177703
GTIN 4052568038526
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
อุปกรณ์รับ CQ-22
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อ/ท่อลมด้านนอก Ø 15 มม.
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 15 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-25 °C - 70 °C
ความกว้างปรกติ
12.15 mm