ข้อต่อลม CQ-1/2-12H

177706

GTIN 4052568038557

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
เกลียวนอก G1/2
ข้อต่อลม 2
อุปกรณ์รับ CQ-12
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 15 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-25 °C - 70 °C
ความกว้างปรกติ
8.65 mm