ข้อต่อแบบสามทางรูปตัวที QST-G1/2-12
186166
GTIN 4052568039707
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
เกลียวนอก G1/2
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 12 มม.
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 14 bar
อุณหภ ูมิโดยรอบ
-10 °C - 80 °C
ความกว้างปรกติ
10.3 mm