ข้อต่อลม QS-V0-G3/8-12

186322

GTIN 4052568041083

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
เกลียวนอก G3/8
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 12 มม.
อุณหภูมิโดยรอบ
0 °C - 60 °C
ความกว้างปรกติ
11 mm
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์
-0.95 bar - 10 bar