ข้อต่อแบบสามทางรูปตัวที QST-V0-G1/8-6

186336

GTIN 4052568041229

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
เกลียวนอก G1/8
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 6 มม.
อุณหภูมิโดยรอบ
0 °C - 60 °C
ความกว้างปรกติ
4.2 mm
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์
-0.95 bar - 10 bar