ไมโครฟิลเตอร์ LFMA-1/2-D-MAXI
186476
GTIN 4052568146795
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
Links
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
G1/2
Max. Normal flow สำหรับระดับความสะอาดของอากาศ
1500 l/min
อุณหภูมิโดยรอบ
-10 °C - 60 °C
แรงดันใช้งาน
1 bar - 16 bar
กรองความวิจิตร
0.01 µm