ข้อมูลวัฏจักรผลิตภัณฑ์

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

06/2027 - Product is being phased out. Do not use for new designs.

06/2028 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2028 - Product is discontinued.

โปรดทราบ: มีผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่กว่าให้เลือกแล้ว

นี่คือสินค้าเพิ่มเติมจากหมวดหมู่เดียวกัน: วาล์วควบคุมแรงดันแบบสัดส่วน

โปรดติดต่อ Festo หากคุณต้องการความช่วยเหลือ

เครื่องปรับความดันตามสัดส่วน MPPES-3-1/8-10-010

187348

GTIN 4052568148096

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
ปิดวาล์วควบคุมแรงดันตามสัดส่วน 3 ทาง
ข้อต่อลม 1
G1/8
ช่วงควบคุมแรงดัน
0 bar - 10 bar
แรงดันขาเข้า 1
11 bar - 12 bar