เครื่องควบคุมความดัน LR-3/4-D-I-MIDI
192316
GTIN 4052568079413
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Links
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
G3/4
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
3500 l/min
ช่วงควบคุมแรงดัน
0.5 bar - 12 bar
ความดันฮิสเทรีซิสสูงสุด
0.2 bar