เครื่องควบคุมความดัน LR-1-D-7-DI-MAXI
192366
GTIN 4052568151027
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Links
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
G1
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
8400 l/min
ช่วงควบคุมแรงดัน
0.5 bar - 7 bar
ความดันฮิสเทรีซิสสูงสุด
0.4 bar