เซอร์วิสยูนิต LFR-3/4-D-DI-MAXI-KG-A
192467
GTIN 4052568152031
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Links
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
G3/4
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
3000 l/min
ช่วงควบคุมแรงดัน
2.5 bar - 12 bar
กรองความวิจิตร
40 µm