ข้อมูลวัฏจักรผลิตภัณฑ์

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

04/2026 - สินค้าหยุดผลิต ห้ามใช้สำหรับการออกแบบใหม่ โปรดใช้สินค้าทางเลือกที่ทันสมัย

11/2028 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2028 - Product is discontinued.

โปรดทราบ: มีผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่กว่าให้เลือกแล้ว

นี่คือสินค้าเพิ่มเติมจากหมวดหมู่เดียวกัน: จัดเตรียมลม

โปรดติดต่อ Festo หากคุณต้องการความช่วยเหลือ

เซอร์วิสยูนิต FRC-3/4-D-7-O-MIDI

192636

GTIN 4052568152772

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
G3/4
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
2800 l/min
ช่วงควบคุมแรงดัน
0.5 bar - 7 bar
กรองความวิจิตร
40 µm