ขั้วต่อแบบกดเข้า CQ-28
194586
GTIN 4052568044503
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
สำหรับท่อ/ท่อลมด้านนอก Ø 28 มม.
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อ/ท่อลมเส้นผ่านศูนย์กลางภานนอก Ø 28 มม.
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 10 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-25 °C - 70 °C
ความกว้างปรกติ
24.9 mm