วาล์วคันโยก VHER-P-H-B43E-G12
3192076
GTIN 4052568268886
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
ระบายอากาศ 4/3
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
3200 l/min
ข้อต่อลม 1
G1/2
การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม
G1/2
แรงดันใช้งาน
0 bar - 10 bar