วาล์วคันโยก VHER-P-H-B43E-M5

3410681

GTIN 4052568269500

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
ระบายอากาศ 4/3
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
170 l/min
ข้อต่อลม 1
M5
การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม
M5
แรงดันใช้งาน
0 bar - 10 bar