วาล์วคันโยก VHER-P-H-B43C-G18
3488208
GTIN 4052568269890
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
4/3 ปิดแล้ว
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
600 l/min
ข้อต่อลม 1
G1/8
การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม
G1/8
แรงดันใช้งาน
0 bar - 10 bar