วาล์วคันโยก VHER-H-B43U-G14
3515108
GTIN 4052568270094
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
ระบายอากาศ 4/3
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
1150 l/min
ข้อต ่อลม 1
G1/4
การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม
G1/4
แรงดันใช้งาน
0 bar - 10 bar