เองเกิ้ลซีทวาว์ล VZXF-L-M22C-M-A-G2-450-V4ANV-80-V
3536786
GTIN 4052568270568
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
การเชื่อมต่อสาย
ซ็อกเก็ตเกลียว G2 ตามมาตรฐาน DIN ISO 228
กระแสKv
43 m³/h
ความดันปานกลาง
-0.9 bar - 0 bar
ความกว้างปรกติ
45 mm