เองเกิ้ลซีทวาว์ล VZXF-L-M22C-M-B-G12-120-H3B1V-50-16-C
3539036
GTIN 4052568270643
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
การเชื่อมต่อสาย
ซ็อกเก็ตเกลียว G1/2 ตามมาตรฐาน DIN ISO 228
กระแสKv
3.7 m³/h
ความดันปานกลาง
0 bar - 16 bar
ความกว้างปรกติ
12 mm