เองเกิ้ลซีทวาว์ล VZXF-L-M22C-M-A-G114-290-H3B1V-50-V

3539352

GTIN 4052568270742

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
การเชื่อมต่อสาย
ซ็อกเก็ตเกลียว G1 1/4 ตามมาตรฐาน DIN ISO 228
กระแสKv
19 m³/h
ความดันปานกลาง
-0.9 bar - 0 bar
ความกว้างปรกติ
29 mm