เองเกิ้ลซีทวาว์ล VZXF-L-M22C-M-B-N12-130-M1-V4B2T-50-40
3539722
GTIN 4052568270841
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
การเชื่อมต่อสาย
ซ็อกเก็ตเกลียว 1/2 NPT ตามมาตรฐาน ANSI/ASME B 1.20.1
กระแสKv
3.3 m³/h
ความดันปานกลาง
0 bar - 40 bar
ความกว้างปรกติ
13 mm