เองเกิ้ลซีทวาว์ล VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-M1-V4B2T-50-9
3539815
GTIN 4052568270971
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
การเชื่อมต่อสาย
ซ็อกเก็ตเกลียว G1 1/4 ตามมาตรฐาน DIN ISO 228
กระแสKv
18.5 m³/h
ความดันปานกลาง
0 bar - 9 bar
ความกว้างปรกติ
31 mm