เองเกิ้ลซีทวาว์ล VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-M1-V4B2T-50-7
3539926
GTIN 4052568271039
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
การเชื่อมต่อสาย
ซ็อกเก็ตเกลียว G1 1/2 ตามมาตรฐาน DIN ISO 228
กระแสKv
25 m³/h
ความดันปานกลาง
0 bar - 7 bar
ความกว้างปรกติ
35 mm