โซลินอยด์คอยล์ MSFW-230-50/60

4540

GTIN 4052568019051

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
การเชื่อมต่อไฟฟ้า
3 ขั้ว - ขั้วต่อพร้อมไดอะแกรมการเชื่อมต่อตามมาตรฐาน Festo สำหรับ MSSD-F
ประเภทของรัด
ด้วยน๊อตเกลียว
ลักษณะขดลวด
230 V AC: 50/60 Hz, กระแสไฟกระชาก 9.0 VA, กำลังถือ 7.0 VA
ระดับการป้องกัน
IP65