เครื่องกำเนิดสุญญากาศ VN-20-H-T6-PQ4-VA5-RO2

526145

GTIN 4052568162313

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ขนาดที่กำหนด หัวฉีดลาวาล
2 mm
สูญญากาศสูงสุด
92 %
ปริมาณการดูดสูงสุดที่ความดันบรรยากาศ
98 l/min