เครื่องกำเนิดสุญญากาศ VN-30-H-T6-PQ4-VA5-RO2

526146

GTIN 4052568162320

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ขนาดที่กำหนด หัวฉีดลาวาล
3 mm
สูญญากาศสูงสุด
93 %
ปริมาณการดูดสูงสุดที่ความดันบรรยากาศ
186 l/min