ตัวกรองลม|ชุดกรองลม MS6-LFR-1/2-D6-ERV-AS-Z

529183

GTIN 4052568163655

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
G1/2
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
6200 l/min
ช่วงควบคุมแรงดัน
0.3 bar - 7 bar
กรองความวิจิตร
40 µm