ตัวกรอง MS4-LF-1/4-ERM-Z

529400

GTIN 4052568084974

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
G1/4
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
1700 l/min
อุณหภูมิโดยรอบ
-10 °C - 60 °C
แรงดันใช้งาน
0 bar - 14 bar
กรองความวิจิตร
40 µm