วาล์วปุ่มกด VHEF-PTCZ-M32-M-G14
5299712
GTIN 4052568422684
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
3/2 เปิด/ปิด monostable
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
870 l/min
ข้อต่อลม 1
G1/4
แรงดันใช้งาน
-0.95 bar - 10 bar
ความกว้าง
20 mm