วาล์วก้านสลับ VHEF-V-M52-M-G14
5300034
GTIN 4052568422875
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
5/2 โมโนสเตเบิ้ล
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
1200 l/min
5300034
GTIN 4052568422875