วาล์วก้านสลับ VHEF-V-B52-G14
5300035
GTIN 4052568422882
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
5/2-way bistable
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
1200 l/min
ข้อต่อลม 1
G1/4
แรงดันใช้งาน
-0.95 bar - 10 bar
ความกว้าง
20 mm