ชุดปรับคุณภาพอากาศ MSB4-1/4-FRC1:J5M1
531109
GTIN 4052568165055
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
Links
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
G1/4
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
1400 l/min
ช่วงควบคุมแรงดัน
0.3 bar - 7 bar
กรองความวิจิตร
40 µm