ไส้กรองคาร์บอน LFX-3/8-D-MINI
532780
GTIN 4052568086220
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
Links
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
แผ่นเชื่อมต่อ - G3/8
Max. Normal flow สำหรับระดับความสะอาดของอากาศ
360 l/min
อุณหภูมิโดยรอบ
-10 °C - 60 °C
แรงดันใช้งาน
0 bar - 16 bar
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์
ตัวกรองไฟเบอร์